P1000A GR
Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar, grijs
Aanbeveling: bedrading als een spanningsdeler. Let op de informatie in het datablad.
- Brutoprijs
- € 119,00
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
Z-SPA
Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klembok hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 126,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Aansluiting potentiometer
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogeenvrij
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- 346
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]