P1000A-F
Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ
Aanbeveling: bedrading als een spanningsdeler. Let op de informatie in het datablad.
- Brutoprijs
- € 167,00
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
- Aansluiting potentiometer
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogeenvrij
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- 346
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]