22PEM-1UG
Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h
Meegeleverde onderdelen: pakking voor RJ-verbindingsmodule met klem, verzegeling met draad, isolatiekap
- Brutoprijs
- € 1.627,00
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
A-22PEM-A02
Isolatiekap voor thermische energiemeter, DN 32...50
alleen voor niet condenserende toepassingen
Brutoprijs: € 22,50
Uw prijs: ...
A-22PEM-A10
T-stuk, DN 40, M10x1 voor externe dompel-temperatuursensor T1
Brutoprijs: € 51,70
Uw prijs: ...
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Gateways en veldmodules
Vervangende sensormodules
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Thermal energy meter activation
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
-
- Debiet
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Debiet qp
- 10
- Communicatie
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Displaytype
- LCD
- Medium
- Koud en warm water
- DN-maat
- 40 mm
- DN-maat
- 1 1/2 inch