2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

01DT-1FT



Meer informatie
Terug naar product categorie
01DT-1FT

01DT-1FT

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, NTC1k8, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Meegeleverde onderdelen: montageclip, schroeven, plakfolie

Brutoprijs
€ 56,20
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
CAD data 3D
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof

Brutoprijs: € 10,30
Toevoegen aan projectlijst
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing

Brutoprijs: € 21,10
Toevoegen aan projectlijst
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplaat S-behuizing

Brutoprijs: € 6,70
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A44

A-22P-A44

Warmtegeleidingspasta

Brutoprijs: € 2,80
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A45

A-22P-A45

Knelkoppeling, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring

Brutoprijs: € 29,30
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A51

A-22P-A51

Koudebrug, Kunststof, L 50 mm, voor dompelbuis A-22P-A.

Brutoprijs: € 24,60
Toevoegen aan projectlijst

Dompelbuizen

A-22P-A14

A-22P-A14

Dompelbuis Roestvrij staal, 300 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 45,50
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A16

A-22P-A16

Dompelbuis Roestvrij staal, 450 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 49,10
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A26

A-22P-A26

Dompelbuis Messing, 300 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 23,20
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A28

A-22P-A28

Dompelbuis Messing, 450 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 26,40
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 41,00
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range 2024

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
NTC1k8
Uitgangssignaal passieve temperatuur
NTC1k8
Sondelengte
450 mm

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)