2. Sensoren/Meters
  3. Thermische energiemeters (TEM)

22PEM-1UG



Meer informatie
Terug naar product categorie
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Meegeleverde onderdelen: pakking voor RJ-verbindingsmodule met klem, verzegeling met draad, isolatieschaal

Activering thermische-energiemeter

Brutoprijs
€ 1.661,00
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 32...50
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 25,00
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Verzegeling met draad, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 21,40
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ met klemring

Brutoprijs: € 27,50
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-stuk, DN 40, M10x1 voor externe dompel-temperatuursensor T1

Brutoprijs: € 53,80
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID-toebehorenset zonder passtuk, DN 40

Brutoprijs: € 437,00
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID-toebehorenset met passtuk, DN 40

Brutoprijs: € 539,00
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID toebehorenset EV, DN 40, G 1 1/2"

Brutoprijs: € 240,00
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

open-dicht-afsluiter DN 40 Rp 1 1/2"

Brutoprijs: € 145,00
Toevoegen aan projectlijst
ZREV40F

ZREV40F

Pijpkoppeling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Brutoprijs: € 59,50
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvormer Bluetooth / NFC

Brutoprijs: € 369,00
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvormer M-bus

Brutoprijs: € 362,00
Toevoegen aan projectlijst

Vervangende sensormodules

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Sensormodule MID thermische energiemeter DN 40

Brutoprijs: € 673,00
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range 2024

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail

Thermal energy meter activation

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
  • Debiet
  • Temperatuur
Uitgangssignaal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debiet qp
10
Communicatie
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Displaytype
LCD
Medium
Water
DN-maat
40 mm
DN-maat
1 1/2 inch

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)