2. Sensoren/Meters
  3. Thermische energiemeters (TEM)

22PE-1UD



Meer informatie
Terug naar product categorie
22PE-1UD

22PE-1UD

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Meegeleverde onderdelen: pakking voor RJ-verbindingsmodule met klem, dompelbuis, isolatieschaal

Brutoprijs
€ 1.158,00
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
  • Productvideo's
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
A-22PE-A02

A-22PE-A02

T-stuk met dompelbuis, DN 20

Brutoprijs: € 37,70
Toevoegen aan projectlijst
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Dompelbuis Roestvrij staal, 80 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 46,90
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 22,90
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ met klemring

Brutoprijs: € 27,50
Toevoegen aan projectlijst
ZREV20F

ZREV20F

Pijpkoppeling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Brutoprijs: € 20,10
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen

Brutoprijs: € 429,00
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvormer M-bus

Brutoprijs: € 362,00
Toevoegen aan projectlijst

Vervangende sensormodules

R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Sensormodule thermische energiemeter DN 20

Brutoprijs: € 489,00
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
  • Debiet
  • Temperatuur
Uitgangssignaal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debiet qp
2.5
Communicatie
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
DN-maat
20 mm
DN-maat
3/4 inch

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)