SR24A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54, F03/F04/F05
- Brutoprijs
- € 298,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZSF-08
Vormsluitende adapter tweevlaks, 8xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-09
Vormsluitende adapter tweevlaks, 9xø12x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-10
Vormsluitende adapter tweevlaks, 10xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-11
Vormsluitende adapter tweevlaks, 11xø14x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-14
Vormsluitende adapter tweevlaks, 14xø18x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSK-12
Vormsluitende adapter spiegroef, ø12x4x57 mm (øxBxH), voor SR..-R
ZSK-14
Vormsluitende adapter spiegroef, ø14x5x57 mm (øxBxH), voor SR..-R
ZSV-08
Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-09
Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-10
Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-11
Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-11-4K
Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, inwendig vierkant), voor SR..-R
ZSV-12
Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-14
Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
Elektrisch toebehoren
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Verbruik dimensionering
- 5.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2