HTD24-3
Roterende aandrijving voor mengkranen, 5 Nm, AC 24 V, 3-punts, 140 s, IP40
- Brutoprijs
- € 199,00
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
SNR
Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met kabelaansluiting
Brutoprijs: € 34,80
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 1.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Draaihoek
- 90
- Looptijd (motor)
- 140 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40