Filteren op
6 resultaten gevonden
Sorteren op:
Relevantie
LM72A
Roterende aandrijving, 5 Nm, DC 48...110 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP54
Brutoprijs: € 193,00
LM72A-S
Roterende aandrijving, 5 Nm, DC 48...110 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, 1x SPDT, IP54
Brutoprijs: € 218,00
NF24A-3
Roterende aandrijving bedrijfsveilig, 10 Nm, AC 24 V, 3-punts, 150 s, IP54
Brutoprijs: € 438,00
SF24A-3
Roterende aandrijving bedrijfsveilig, 20 Nm, AC 24 V, 3-punts, 150 s, IP54
Brutoprijs: € 484,00
TF24-3
Roterende aandrijving bedrijfsveilig, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punts, 150 s, IP42
Brutoprijs: € 251,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens