EXT-H680P-3600
Drukonafhankelijke regelafsluiter, 2-weg, DN 80, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumtemperatuur 5...140°C [41...284°F]
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
- Uitvoering
- 2-weg
- Medium
- Warm water, waterkwaliteit volgens VDI 2035
- Mediumtemperatuur
- 5...140°C [41...284°F]
- Drukverschil Δpmax
- 1000 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Met gelijk percentage
- Lekverlies {Tools}
- Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
- Pijpaansluiting
- Flens