CQK24A
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP40
- Brutoprijs
- € 167,00
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
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.34 mm²
- Draaimoment
- 1 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloos gesloten bevestigen (aanslag NC = 0 %)
- Handsteel
- Met aandrijving (uitgeklikt)
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 60 s
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- 5...40°C [41...104°F]