3. Drinkwaterkogelkranen

EXT-R215-B3-PW



Terug naar product categorie
EXT-R215-B3-PW

EXT-R215-B3-PW

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 10, ps 1000 kPa, Kvs 28 m³/h, Mediumtemperatuur 5...65°C [41...14°F]

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
1/1 Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor EXT-R215-B3-PW
Configureerbaar
NR24A-MP
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
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
    28 m³/h
    Drinkwatercertificaat
    • DVGW-registratienummer: DW-6102CM0126
    • ACS-registratienummer: 20 ACC LY 082
    • WRAS-registratienummer: 1609315
    Medium
    Drinkwater
    Mediumtemperatuur
    5...65°C [41...14°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    Incidentele verhogingen tot maximaal 90 °C zijn toegelaten gedurende maximaal 1 uur
    Sluitdruk
    1000 kPa
    Drukverschil Δpmax
    1000 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo Nederland

    U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)