Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Zoneklep, 2-weg, DN 25, Binnendraad, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Mediumtemperatuur 2...100°C [36...212°F] (met aandrijving 2...90°C)
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatiekap voor klep C2..Q-.., DN 25
alleen voor niet condenserende toepassingen
Instellen van de kvs-waarde op een QCV-aandrijving gemakkelijk gemaakt.
• Naadloos afgedichte regelkogelkraan voorkomt circulatieverliezen
• Handmatig instelbare kv-waarden met de 2-weg-regelkogelkranen
• Automatische aanpassing aan de ingestelde kv-waarde
• Minimaal verbruik tijdens bedrijf en in rust
• Compatibel met 24 V, 230 V, open-dicht/3-punts, modulerende regeling en MP-Bus®
Installeren van een aandrijving op een QCV-zoneklep gemakkelijk gemaakt.