3. Regelkogelkranen

R2040-25-S3



Meer informatie
Terug naar product categorie
R2040-25-S3

R2040-25-S3

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 40, Binnendraad, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 230,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
6/6 Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R2040-25-S3
Configureerbaar
NR230A
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
NR24A
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-SR
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    EXT-OC-ZRN240

    EXT-OC-ZRN240

    Isolatiekap voor klep R2.., DN 40
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 40,80
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50

    Brutoprijs: € 152,00
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR2340

    ZR2340

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Brutoprijs: € 41,30
    Toevoegen aan projectlijst

    Elektrisch toebehoren

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Brutoprijs: € 120,00
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo Nederland

    U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)