3. Drinkwaterkogelkranen

R250PW-S



Meer informatie
Terug naar product categorie
R250PW-S

R250PW-S

open/dicht-kogelkraan, Voor drinkwatertoepassingen, 2-weg, DN 50, Binnendraad, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Mediumtemperatuur 5...100°C [41...212°F]

Brutoprijs
€ 369,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
4/4 Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R250PW-S
Configureerbaar
SR230A
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
SR24A
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
SR24A-MOD
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
SR24A-MP
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?

    Downloads

    Documentatie

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Nu bekijken
    • Download

    Bestekteksten

    • Download

    CAD / BIM

    CAD data 3D
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
    Kvs
    150 m³/h
    Drinkwatercertificaat
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Drinkwater
    Mediumtemperatuur
    5...100°C [41...212°F]
    Sluitdruk
    1600 kPa
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo Nederland

    U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)