22RTM-19-1
Ruimtesensor CO₂ / Vochtigheid / Temperatuur actief, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, wit, RAL 9003
Meegeleverde onderdelen: schroeven
Dit product is ook beschikbaar met uw eigen logo op de voorkant.
Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
- Brutoprijs
- € 286,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Ruimtesensoren - Ontworpen in Zwitserland
Gespecialiseerde knowhow en Zwitserse kwaliteit voor een comfortabel binnenklimaat. Ontmoet de mensen achter de Belimo-ruimtesensoren.
Configuring the CO2 Indicator LED
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- CO₂
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Meetbereik CO₂
- Standaardinstelling: 0...2000 ppm
- Meetbereik vochtigheid
- Standaardinstelling: 0...100% r.V.
- Meetbereik temperatuur
- 0...50°C [32...122°F]
- Communicatie
- MP-Bus
- Uitgangsspanning [Bereik]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. weerstand 5 kΩ (Soort 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. weerstand 5 kΩ (Soort 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. weerstand 5 kΩ (Soort 22RTM-19-1) - Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5 V, 0...10 V (fabrieksinstelling), 2...10 V selecteerbaar via NFC
- Displaytype
- LED