22UTH-160X
Buitensensor met afscherming tegen weer en stralingswarmte Vochtigheid/Temperatuur actief, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Meegeleverde onderdelen: deuvels, schroeven, extra kabelschroefverbinding
- Brutoprijs
- € 475,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
A-22D-A06
Vervangfilter uiteinde sensor dompelbuis, draadgaas, Roestvrij staal
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud, werkt alleen met bluetooth-dongle A-22G-A05, beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
A-22G-A05
Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App, gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Meetbereik vochtigheid
-
- Instelbaar via BACnet
- Standaardinstelling: 0...100% r.V.
- Meetbereik temperatuur
-
- Instelbaar via BACnet
- -20...80°C [-5...175°F]
- Communicatie
- BACnet MS/TP
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
- Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug