22UT-12
Buitentemperatuursensor actief, 0...5 V, 0...10 V, Buitensensor, Sondelengte 25 mm, Diameter sonde 6 mm
Meegeleverde onderdelen: montagplaat, deuvels, schroeven
- Brutoprijs
- € 119,00
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 40,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 5 kΩ
- Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
- Sondelengte
- 25 mm