01HT-101CA
Temperatuurbewaking TW, Schakelaar, 30...90°C, Capillair 1 m, Automatisch resetten
Meegeleverde onderdelen: bevestigingsband
- Brutoprijs
- € 93,60
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
A-22D-A03
Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof
A-22P-A47
Bevestigingsband, voor leidingen ø20...110 mm [0.8...4.3"]
A-22P-A49
Bevestigingsband, voor leidingen ø20...250 mm [0.8...9.8"]
A-22P-A65
Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 200 mm, G 1/2", SW22
Dompelbuizen
A-22P-A61
Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 100 mm, G 1/2", SW22
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
How-To: Installing contact temperature sensors
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Veiligheidstemperatuur
- Uitgangssignaal
- Schakelaar
- Opmerking uitgangssignaal temperatuurschakelaar
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ schakelaarstand 1-2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A @ schakelaarstand 1-4
- DC 230 V 0.25 A