22WDP-115
Drukverschilsensor Water, 0...6 bar, actief, 0...10 V
- Brutoprijs
- € 554,00
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
A-22WP-A04
Pijpkoppeling, Messing, Pijpleiding 6 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks
Brutoprijs: € 50,10
Uw prijs: ...
A-22WP-A06
Pijpkoppeling, Roestvrij staal, Pijpleiding 6 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks
Brutoprijs: € 104,00
Uw prijs: ...
A-22WP-A08
Pijpkoppeling, Messing, Pijpleiding 8 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks
Brutoprijs: € 50,80
Uw prijs: ...
A-22WP-A10
Pijpkoppeling, Roestvrij staal, Pijpleiding 8 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks
Brutoprijs: € 123,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
Productvideo's
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Gemeten waarden
- Drukverschil
- Uitgangssignaal
- 0...10 V
- Meetbereik druk
- 0...6 bar
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...10 V, min. weerstand 2 kΩ