22PF-1UG
Debietsensor, AC/DC 24 V, DN 40, FS 3.33 l/s
Meegeleverde onderdelen: isolatieschaal
- Brutoprijs
- € 640,00
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
A-22PEM-A02
Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 32...50
alleen voor niet condenserende toepassingen
Brutoprijs: € 25,00
Uw prijs: ...
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
-
- Debiet
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Full Scale
- 3.33 l/s
- Communicatie
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V of gebruikergedefinieerd
- Opmerking uitgangssignaal actief
-
- DC 0...10 V (fabrieksinstelling), selecteerbaar via NFC
- max. lading 1 mA
- Gebruikergedefinieerd:
- - Ondergrens: 0...8 V
- - Bovengrens: 2...10 V
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- DN-maat
- 40 mm