TRF230-O
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, IP42
- Brutoprijs
- € 253,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2.5 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NO, klep open (A - AB = 100%)
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <75 s
- Beschermingsklasse
- IP42
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]