CQ24A-SZ-T
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 108,00
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
Z-ESCM
Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 23,40
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 0.3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.3 W
- Verbruik dimensionering
- 0.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 1.5 mm² (kabel ø6.3...6.8 mm, 4-aderig)
- Draaimoment
- 1 Nm
- Aansturing
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met aandrijving (uitgeklikt)
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- 5...40°C [41...104°F]