CH24-L100.2
Lineaire aandrijving, 125 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 380 s, Slag 100 mm, IP54
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
Z-DS1
Draaipunt, voor lineaire aandrijving, voor compensatie van dwarskrachten
Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Z-ESCM
Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 23,40
Uw prijs: ...
Z-MA
Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 130,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 0.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Verbruik dimensionering
- 1 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kracht
- 125 N
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- Door elektrische installatie
- Handsteel
- Met magneet
- Slag
- 100 mm
- Looptijd (motor)
- 380 s / 100 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]