BFN24/500
Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZA11-B.1
Vormsluitend inzetstuk 12/11 mm voor BFL, BFN
Multiverpakking 50 stuks
ZKN1-B.1
Handbediening, 40 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZKN2-B.1
Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZZN12-B.1
Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
Elektrisch toebehoren
BAT72
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm
BAT72/9
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm
ZBAT72.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT95.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT120.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZST-BS
Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule
Advantages of motorised fire dampers
Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.
Brandklepaandrijvingen BFL en BFN
In de sector van de brandveiligheid mag u vertrouwen op onze brandklepaandrijvingen met veiligheidsstand Safety Position Lock™. Deze gepatenteerde oplossing houdt de brandkleppen bij brand op betrouwbare wijze in de veiligheidsstand en is standaard geïntegreerd.
Brandveiligheidsscenario's
1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.4 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 5 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 5 m, 6x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 9 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met standstop
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 20 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54