CMV-150-MP
De complete VAV-regelaar met klepblad en luchtsnelheidssensor voor drukonafhankelijke VAV-toepassingen in geregelde woningsventilatie. Voor installatie in ronde luchtkanalen., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Z-MA
Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
CRA24-B3
Ruimtetemperatuurregelaar met handbediening, Uitgang 2...10 V: toevoerlucht VAV, Uitgang 2...10 V: uitlaatlucht VAV, Uitgang 2/3-punt: verwarming, AC 24 V, Modusselectie en display: COMF / MIN / MAX, draaiknop +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 2.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Draaimoment
- 2 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met magneet
- Looptijd (motor)
- 70 s
- Beschermingsklasse
- IP00
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 1
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 1
- Omgevingstemperatuur
- 0...50°C [32...122°F]