BEE24
Aandrijving rookafvoerklep, 25 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Productvideo's
Smoke development with and without mechanical smoke control
Mechanische rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen zorgen ervoor dat vlucht- en reddingswegen zo lang mogelijk vrij van rook worden gehouden.
Rookverspreiding naar aangrenzende zones wordt doeltreffend voorkomen en binnenkomende frisse lucht vertraagt mogelijke flashover.
Aandrijvingen rookafvoerklep BEN en BEE
Dankzij de speciaal ontworpen Safety Position Lock™ worden de rookafvoerkleppen op betrouwbare wijze in de gedefinieerde veiligheidsstand gehouden in geval van brand.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.1 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogeenvrij
- Draaimoment
- 25 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar door montage
- Handsteel
- Met handslinger
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...55°C [-22...131°F]