BE24
Aandrijving rookafvoerklep, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, Vormsluiting 14x14 mm, IP54, Kabel
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
ZST-BS
Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule
Brutoprijs: € 43,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Smoke development with and without mechanical smoke control
Mechanische rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen zorgen ervoor dat vlucht- en reddingswegen zo lang mogelijk vrij van rook worden gehouden.
Rookverspreiding naar aangrenzende zones wordt doeltreffend voorkomen en binnenkomende frisse lucht vertraagt mogelijke flashover.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 12 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 18 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogeenvrij
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met handslinger
- Draaihoek
- 100
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Asverbinding
- Vormsluiting 14x14 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]