VSRK24A-LP1
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC / NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...150 s), IP40
- Brutoprijs
- € 2.108,00
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
Z-STRJ.1
Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ
Multiverpakking 50 stuks
Brutoprijs: € 385,00
Uw prijs: ...
Tools
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 13 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 21 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Aansluiting Ethernet
- RJ45-stekkerbus
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Handsteel
- Met drukknop
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 90...150 s
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]