SRQ24A
Zeer snellopende roterende aandrijving, 16 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 9 s, IP54
- Brutoprijs
- € 522,00
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
- 15 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 26 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 16 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 9 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...40°C [-22...104°F]