3. Snelloperaandrijvingen

SMQ24A



Meer informatie
Terug naar product categorie
SMQ24A

SMQ24A

Zeer snellopende roterende aandrijving, 16 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 7 s, IP54

Brutoprijs
€ 392,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klembok hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 126,00
Toevoegen aan projectlijst
AH-GMA

AH-GMA

Aandrijvingshefboom voor standaard klembok

Brutoprijs: € 27,80
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 22,10
Toevoegen aan projectlijst
KH10

KH10

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm

Brutoprijs: € 32,60
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 68,00
Toevoegen aan projectlijst
Z-PI

Z-PI

Standaanwijzer, voor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 62,00
Toevoegen aan projectlijst
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset voor framehantering voor platte montage

Brutoprijs: € 91,10
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 71,30
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,50
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
15 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
26 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
16 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
7 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring omkeerbaar 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...40°C [-22...104°F]

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)