LMC24A-SR
Snellopende roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
- Brutoprijs
- € 220,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
K-ELA
Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...20 mm
Multiverpakking 20 stuks
K-ELA10
Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...10 mm
Multiverpakking 20 stuks
K-ELA13
Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...13 mm
Multiverpakking 20 stuks
K-ELA16
Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...16 mm
Multiverpakking 20 stuks
Z-ARS180
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks
ZF10-LMA
Vormsluitend inzetstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF12-LMA
Vormsluitend inzetstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF8-LMA
Vormsluitend inzetstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZFRL10-LMA
Vormsluitend inzetstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZFRL12-LMA
Vormsluitend inzetstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZFRL8-LMA
Vormsluitend inzetstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.4 W
- Verbruik dimensionering
- 3 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 6...20 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]