CM230-L
Roterende aandrijving, 2 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP54
- Brutoprijs
- € 139,00
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
Z-ARCM
Verdraaibeveiligingsclip, voor CM.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 56,00
Uw prijs: ...
Z-ESCM
Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 22,60
Uw prijs: ...
Z-MA
Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 124,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 3 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- linksdraaiend
- Handsteel
- Met magneet
- Draaihoek
- 0...287.5
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klembok 6...12.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]