Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
  1. Accueil
  2. Vannes
  3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R410



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R410

R410

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]

Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes. 
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.

Liste de prix
€ 111,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
0/0 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R410
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZR415

    EXT-OC-ZR415

    Enveloppe d’isolation pour vanne R4.., DN 15
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 27,30
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
    ZR4515

    ZR4515

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Liste de prix: € 12,50
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
    2 voies
    Kvs
    1 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...100°C [14...212°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • À une température de fluide moyenne de -10...2°C, une extension de tête vanne est recommandée.
    • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
    Pression de fermeture
    1400 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Filetage mâle

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
    +31 578 576 836
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)