Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Enveloppe d’isolation pour vanne R4.., DN 15
uniquement pour les applications sans condensation
Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 15, Rp 1/2", G 1"
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W