• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  3. Belimo Energy Valve™

EV100F+KBAC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EV100F+KBAC

EV100F+KBAC

Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction de sécurité, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], La surveillance de glycol mesure

Liste de prix
€ 8.517,00
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
  • Vidéos produits
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
Documents courants
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
Logiciels / Apps
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 65...150, pour vannes papillon jusqu'au DN 80

Liste de prix: € 179,00
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Raccordement pour module RJ
Emballage multiple 50 pièces

Liste de prix: € 385,00
Ajouter à la liste de projets
ZR24-F05

ZR24-F05

Réchauffeur d'axe bride F05 (30 W)

Liste de prix: € 116,00
Ajouter à la liste de projets

Outils

ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 594,00
Ajouter à la liste de projets
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants

Liste de prix: € 429,00
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 94,60
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Energy Valve™ - Référence : Bouygues Construction, Guyancourt, France

Première mondiale : triple certification pour un immeuble rénové.
Bouygues a défini cette triple certification comme un objectif du projet au moment de la planification. Entre autres choses, un système de climatisation innovant avec un débit de réfrigérant paramétrable (VRF) a été développé. La Belimo Energy Valve™ a un rôle central à jouer dans le projet.
 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

L'Energy Valve™ multifonction de Belimo

Un monitoring énergétique transparent avec le Belimo Cloud.
• Un dimensionnement rapide et sûr ainsi qu'une mise en service simple
• Économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
• Corriger le volume d'eau malgré les variations de pression différentielle et les charges partielles
• Fonctionnement efficace assuré par la gestion du Delta-T

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ – Référence : Citizen Plaza, Nashville, États-Unis

Le syndrome du faible delta T est un problème commun et coûteux pour de nombreuses grandes installations dans le monde. C’était exactement le cas de JJL, dans les immeubles à bureaux de l’agence immobilière commerciale de l’état du Tennessee avant l’installation de la Belimo Energy Valve™.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Years of expansion at the Ludmillenstift Hospital resulted in an HVAC system that just could not cope. The introduction of Belimo Energy Valves™ significantly reduced the water flow rate of the heating network, resulting in smart, transparent, and energy-efficient load-dependent heating and cooling systems – while improving comfort and keeping energy consumption stable.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Référence : Merck Serono, France

Retour d'expérience Belimo Energy Valve™ sur un site de production pharmaceutique.

Fiabilisation de la production et réduction des consommations d'eau glacée, objectifs atteints.

Concilier CAPEX et OPEX, c'est possible.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
V'nom [l/s]
20
Débit réglable
30...100% de V'nom
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...120°C [14...248°F]
Pression de fermeture
690 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
16.5 W
Puissance consommée (en attente)
6.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
29 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Raccordement Ethernet
Prise RJ45
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
  • Cloud
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo Pays-Bas

Vous ne semblez pas vous trouver aux Pays-Bas. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)