DR24A-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), Max. 90 Nm (Pas constant) (Pas constant), AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54, F05/F07
- Liste de prix
- € 860,00
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
ZDV-01
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 13xø19x33 mm (lxøxH), pour DR..-R
Liste de prix: € 65,20
Prix net: ...
ZDV-02
Adaptateur à emboîtement carré, 17x17x19 mm (LxWxH), pour DR..-R
Liste de prix: € 65,20
Prix net: ...
ZDV-03
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 17xø22x33 mm (lxøxH), pour DR..-R
Liste de prix: € 65,20
Prix net: ...
ZDV-04
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x33 mm (lxøxH), pour DR..-R
Liste de prix: € 65,20
Prix net: ...
Accessoire électrique
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- Max. 90 Nm (Pas constant)
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2