R7050R25-B3/NRFA-S2
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 50, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- € 1.167,00
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
ZR24-2
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Liste de prix: € 120,00
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 25 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...100°C [14...212°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression de fermeture
- 600 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 100 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Puissance consommée (en marche)
- 6 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 9.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2