• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  3. Vannes pour eau potable

C215QPW-N



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QPW-N

C215QPW-N

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix
€ 82,10
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
4/4 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C215QPW-N
Parmétrable
CQ230A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
CQ24A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?

    Téléchargements

    Documentation

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Voir maintenant
    • Télécharger
    • Télécharger

    Textes de spécification

    • Télécharger

    CAO / BIM

    CAD data 3D

    • Télécharger

    BIM / Revit

    • Télécharger
    • Voir maintenant
    • Télécharger

    Dispositifs hydrauliques

    • Télécharger
    0 article(S) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    16 m³/h
    Certificat d'eau potable
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluide
    Eau potable
    Température de fluide
    5...100°C [41...212°F]
    Pression de fermeture
    1600 kPa
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo Pays-Bas

    Vous ne semblez pas vous trouver aux Pays-Bas. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
    Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
    +31 578 576 836
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)