JRCA-BAC-S2-T
Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
JRCA-S2-T
Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
AVK230A-3
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
AVK24A-MOD
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 32 mm, IP54
AVK24A-MP-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
AVK24A-SR-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
AVK24A-SZ-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
CQ230A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
CQ230A-T
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40, Borniers
CQ24A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-MPL-T
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Borniers
CQ24A-SR
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SR-T
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Borniers
CQ24A-SZ
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ-T
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Borniers
CQ24A-T
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40, Borniers
CQC230A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, IP40
Design data: Design data