Прозрачное управление тепловой энергией с выставлением счетов через системы с подключением к Интернету
Измеряйте и контролируйте потоки и потребление энергии в системах отопления и охлаждения с помощью прямого учета затрат либо на основе технологии IoT посредством лишь одного устройства. Счетчики тепловой энергии, одобренные MID, обеспечивают высокую точность и надежность, позволяя легко и эффективно выставлять счета.
Сертифицированное измерение тепловой энергии
Счетчики тепловой энергии Belimo отвечают требованиям директивы EN1434/MID и оснащены средствами для прямого либо удаленного выставления счетов на основе технологии IoT. Одобренные MID счетчики энергии обладают постоянным контролем гликоля с сигналом тревоги, срабатывающим при наличии в воде гликоля, влияющего на показания измерения энергии. В датчиках, не соответствующих требованиям директивы MID, запатентованная компанией Belimo технология автоматического контроля гликоля и компенсации гарантирует точность измерений, независимо от его типа либо концентрации.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Измерение тепловой энергии с цифровым доступом
Счетчик тепловой энергии с интерфейсом коммуникации ближнего поля (NFC) обеспечивает простую конфигурацию и обслуживание непосредственно со смартфона через приложение Belimo Assistant либо веб-сервер.
Бесшовная интеграция
Счетчики тепловой энергии обеспечивают прямую интеграцию в систему управления зданием и оснащены инструментами для контроля энергии и выставления счетов третьими лицами на основе технологии IoT. Единое устройство предоставляет всю необходимую информацию для выставления счетов, мониторинга и повышения производительности вашей системы.
Модульная конструкция для быстрой замены счетчика
Счетчик тепловой энергии состоит из сенсорного модуля, подключенных датчиков температуры и содержит средства измерения тепловой энергии и логическую схему. Возможность обмена данными по шине и NFC. Модуль датчиков предлагается в качестве запчасти. В некоторых странах его нужно периодически менять для повторной калибровки в соответствии с государственными требованиями. Логический модуль можно отключить от модуля датчика (оставив подключенными все кабели), позволив легко заменить модуль нижнего датчика.
Дополнительные ресурсы
Это решение объединило в себе сертифицированный контроль и измерение энергии, а также функцию выставления счетов
Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии позволяют с помощью одного устройства измерять и контролировать энергию, управлять перепадом температур и выставлять счета на базе IoT. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Это решение объединило в себе две вселенные: сертифицированный контроль с измерением энергии и функции выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.