Комнатные датчики и
комнатные устройства управления
Комфортный и здоровый воздух в помещении с помощью комнатных датчиков и комнатных устройств управления
Комнатные датчики и комнатные устройства управления Belimo разработаны для дополнения существующего диапазона датчиков. Их простая и четкая эстетика идеально подходит для установки на видном месте, а элегантный дизайн и малая глубина идеально вписываются в окружающую обстановку. Расширяя номенклатуру продукции для видимых зон помещения, Belimo предлагает архитекторам эстетичный и неустаревающий дизайн, монтажникам – быстрый монтаж, системным интеграторам – легкий ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, а конечным потребителям – комфортный и здоровый климат в помещении.
Победитель премии за инновации AHR Expo 2023 Innovation Awards в категории качества воздуха в помещениях
Мы рады сообщить, что комнатные датчики и комнатные устройства управления Belimo были выбраны для награды за инновационные решения в категории «Качество воздуха в помещении» на церемонии награждения 2023 AHR Expo Innovation Awards.
На ежегодном конкурсе награждаются самые инновационные и оригинальные продукты, системы и технологии, представленные на Международной выставке кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения (AHR Expo) в категориях: автоматизация зданий, охлаждение, экологичное строительство, отопление, качество воздуха в помещениях, сантехника, охлаждение, программное обеспечение, инструменты и приборы, вентиляция.
Победителей выбрала группа независимых судей-членов ASHRAE, которые оценивали все конкурсные работы на основе инновационного дизайна, креативности, применения, ценности и влияния на рынок.
Победитель Red Dot 2022
Мы гордимся тем, что наши комнатные датчики и устройства управления получили в 2022 году самую престижную награду за дизайн продукции – Red Dot Award 2022.
Red Dot Design Award – один из крупнейших в мире конкурсов дизайна. Призовые категории присуждаются за дизайн продукта, бренды и коммуникационный дизайн, а также концепцию дизайна. С 1955 года на награды могут претендовать дизайнеры и производители.
Премия Red Dot Award: дизайн продукции берет свое начало в 1950-х годах. Ежегодно на конкурсе присуждаются награды за выдающиеся достижения в области дизайна и инновации в продукции. Решения о присуждении наград принимаются независимой группой экспертов. В этом году жюри состояло из 48 судей из 23 стран.
Основные преимущества наших комнатных датчиков и комнатных устройств управления
Комнатные устройства Belimo измеряют температуру, влажность и CO2 для мониторинга и контроля комфорта и качества воздуха, чтобы создать здоровый и оптимальный климат в помещении при эффективном использовании энергии.
- С дисплеем на основе электронной бумаги
- Быстрая установка благодаря соединительным терминалам с пружинной фиксацией и кожуху с пружинной защелкой
- Конфигурация, корректировка уставок и диагностика активных устройств через приложение
- Светодиодный индикатор-светофор качества воздуха (CO2)
- Короткое время отклика
- Обесточенная конфигурация через смартфон*
- Интуитивно понятная функция диагностики через смартфон*
- Эстетичный, неустаревающий дизайн
* для активных устройств
Возможность конфигурации для специальных приложений
Дисплей на комнатных блоках можно конфигурировать индивидуально, все элементы дисплея можно показать, изменить или скрыть. В зависимости от применения на дисплее может отображаться заданное значение температуры или скорости вращения вентилятора, либо устройство может использоваться исключительно как датчик с дисплеем.
- Очень хорошая читаемость благодаря высокому контрасту
- Простота использования благодаря сенсорному дисплею
- Без назойливой подсветки в ночное время
Истории успеха
Отличная работа по мониторингу качества воздуха в учебных классах в Колледже Лаваль
Колледж Лаваль поддерживает непревзойденное качество образования, очень серьезно относясь к здоровью своих студентов и сотрудников. Всем хорошо известна взаимозависимость между самочувствием и производительностью, и в Колледже Лаваль комфорт и безопасность находятся в центр приоритетов, чтобы обеспечить развитие потенциала и таланта каждого.
Благодаря установке 115 интеллектуальных комнатных датчиков в колледже появилась возможность точного определения качества воздуха в режиме реального времени, даже со смартфона. Для достижения этой цели сотрудники колледжа совместно с компанией Immotik – дистрибьютором, установщиком и интегратором продуктов BACnet – выбрали и установили сеть датчиков в шести корпусах колледжа. Каждый датчик можно быстро и легко отсканировать для получения данных в режиме реального времени и без предварительной калибровки через приложение Belimo Assistant App и смартфон. Это также позволяет выполнять настройку, ввод в эксплуатацию и устранение неисправностей даже при отсутствии электропитания.
-
Reference - College Laval, Canada
(pdf -
1,43 MB)
Управлять можно только тем, что можно измерить
Emch+Berger ImmoConsult AG – это компания в составе группы Emch+Berger Group, которая предоставляет услуги по планированию, консультированию и управлению в сфере недвижимости по всей Швейцарии. Emch+Berger гордится тем, что разрабатывает для своих клиентов продуманные решения для полного жизненного цикла зданий.
Новые помещения компании в Цюрихе были спланированы и спроектированы как авангардный проект автоматизации зданий с точки зрения управления, прозрачности данных и интеграции полевых устройств IoT (систем контроля промышленного оборудования).
Комнатные датчики Belimo отвечают за надежный мониторинг параметров воздуха в помещении для точного управления системой ОВиК и обеспечения необходимого уровня комфорта и качества воздуха. – И это, несомненно, должно быть одновременно энергоэффективным и эффективным с точки зрения максимизации благосостояния и производительности труда в помещении.
Учитывая все эти требования, целью компании Emch + Berger было также приобретение опыта в применении передовых технологий для динамичных сред зданий.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Обязательное условие для создания здорового и комфортного микроклимата в помещении
ROVC – это центр технического обучения, который подготовил около 20 000 стажеров по промышленной технологии и технологии кондиционирования воздуха в Нидерландах. Уровень CO2, относительная влажность и температура измеряются в каждой комнате или тренировочном зале, так как здоровый микроклимат в помещении необходим для преподавателей, слушателей курсов и персонала.
«Для ввода в эксплуатацию комнатных датчиков Belimo мы подключаем их к нашим смартфонам: это быстро и просто. Они обладают высокой точностью и быстрым временем отклика», – говорит Нико ван Левен, бизнес-разработчик компании ROVC.
Простая установка
Комнатные датчики и комнатные устройства управления Belimo разработаны таким образом, чтобы их можно было легко установить, избегая ошибок при монтаже и подключении. Они сочетают в себе инновационные технологии и простоту установки для бесперебойной долговременной работы. Датчики оснащены терминалом с пружинной фиксацией и вставными клеммами, которые обеспечивают простое и надежное подключение, а также экономят время. Универсальная монтажная пластина подходит ко всем широко используемым в мире настенным коробкам.
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows
Принадлежности:
- ZTH EU/US/AP (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Четкий дисплей и интуитивный интерфейс – это приложение Belimo Display App
Приложение Belimo Display App – самый инновационный способ доступа к датчикам Belimo. С помощью интуитивно понятного для конечного пользователя приложения можно отображать текущие значения параметров в помещении и регулировать уставки. Это означает, что дисплей на комнатном блоке не требуется. Благодаря коммуникации ближнего поля (NFC) третьи лица не могут получить доступ к важным для безопасности данным.
- Инновационная корректировка уставок при помощи интуитивно понятного приложения Belimo Display без необходимости использования дисплея на комнатном блоке
- Совместимо с последним поколением активных комнатных датчиков и блоков управления Belimo
- Дополнительная защита доступа с помощью четырехзначного кода
- Отображение концентрации CO2 с функцией светофора
И вот как это работает:
- скачайте приложение Belimo Display App
- поднесите смартфон к комнатному блоку
- просмотрите/отрегулируйте актуальные значения или уставки
- чтобы активировать уставки, снова поднесите смартфон к комнатному блоку
Познакомьтесь с людьми за «кулисами»
Команда Belimo разрабатывала комнатные датчики с большим энтузиазмом и творческим запалом.
Краткий обзор всех комнатных датчиков и комнатных устройств управления
Комнатные датчики и комнатные устройства управления Belimo были разработаны с учетом региональных и местных требований рынка, поэтому некоторые модели доступны только в определенных регионах.
Видео о том, как это работает
Узнайте больше о решениях для поддержания качества воздуха в помещении с помощью ОВиК
Все мы проводим существенную часть своей жизни в помещениях, но как часто мы при этом задумываемся о влиянии качества воздуха в помещении (IAQ) на нашу продуктивность, самочувствие либо здоровье? Системы ОВиК часто устанавливаются с целью поддержания уровня комфорта в здании. Однако о пользе для здоровья и энергоэффективности здания обычно известно гораздо меньше. Используя центральные системы вентиляции (AHU), мы решаем как вопросы экологичности, так и качества воздуха в помещении. Компания Belimo предлагает широкий диапазон инновационных решений для оптимизации мониторинга и управления системами ОВиК и качеством воздуха в помещении. Наш фундамент – семь основных принципов для поддержания чистоты воздуха в помещении – предоставляет важную информацию о том, как устройства ОВиК могут способствовать повышению качества воздуха в помещениях без ущерба для энергоэффективности.
Мы собрали в брошюру материалы экспертов по теме качества воздуха в помещениях:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1,88 MB)
-