EV032R2+MID
Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 32, Filettatura interna ed esterna, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
Vari accessori sono necessari per l'installazione nella tubazione. Includili nell'ordine!
Vedi "Accessori meccanici"
Attivazione contatore di energia termica
Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più
- Prezzo di listino
- 1.772,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22PEM-A03
Guarnizione di sicurezza con filo, Set di 2 pz.
A-22PEM-A04
Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto
A-22PEM-A09
Componente a T, DN 32, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
Z-INSH32
Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
ZR2332
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Gateway e moduli di campo
Sensori
22WDP-111
Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...1 bar, attivo, 0...10 V
22WDP-112
Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...2.5 bar, attivo, 0...10 V
22WDP-114
Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...4 bar, attivo, 0...10 V
22WDP-115
Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...6 bar, attivo, 0...10 V
Sostituzione moduli sensore
R-22PEM-0UF
Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 32
Belimo Energy Valve™ multifunzione
Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T
Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA
La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia
La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione.
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Thermal energy meter activation
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- V'nom [l/s]
- 1.67
- Portata regolabile
- 25...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
-
- MID certificato 15...120°C
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 350 kPa
- Nota pressione differenziale
- 200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura interna ed esterna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.9 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Collegamento Ethernet
- Presa RJ45
- Tipo di comando
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Cloud
- Categoria di protezione
- IP54