• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Belimo Energy Valve™

EV020R3+BAC



Torna alla categoria di prodotti
EV020R3+BAC

EV020R3+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 3-vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Per l'installazione nelle tubazioni, consigliamo l'accessorio ZREV..F (raccordo).
Per informazioni sulle parti in dotazione e sugli accessori disponibili, consulta la scheda tecnica.

Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più

Prezzo di listino
1.520,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
Dati per i progettisti

  • Visualizza ora

Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

  • Visualizza ora

MagiCAD Cloud

  • Visualizza ora

Schemi idronici

  • Download

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio
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
Software / App

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Success stories
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
A-22PE-A02

A-22PE-A02

Componente a T con pozzetto, DN 20

Prezzo di listino: 37,70 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Pozzetto Acciaio inossidabile, 80 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: 46,90 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto

Prezzo di listino: 27,50 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: 152,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2320

ZR2320

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Prezzo di listino: 16,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV20F

ZREV20F

Raccordi for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Prezzo di listino: 20,10 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

Prezzo di listino: 369,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: 362,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Sostituzione moduli sensore

R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Modulo sensore contatore di energia termica DN 20

Prezzo di listino: 489,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione. 
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ multifunzione

Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA

La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
V'nom [l/s]
0.69
Portata regolabile
25...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
1400 kPa
Pressione differenziale Δpmax
350 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna ed esterna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
3.7 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Collegamento Ethernet
Presa RJ45
Tipo di comando
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
  • Cloud
Categoria di protezione
IP40

Benvenuti da Belimo Italia

Non sembri trovarti in Italia. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)