22PEM-1UE
Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h
Parti incluse: copertura per modulo di collegamento RJ con morsetto, sigillo di sicurezza con filo, guscio di isolamento
Attivazione contatore di energia termica
Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più
- Prezzo di listino
- 1.391,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22PEM-A01
Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti
A-22PEM-A08
Componente a T, DN 25, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
ZREV25F
Raccordi for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Gateway e moduli di campo
Sostituzione moduli sensore
Belimo Sensor Range 2024
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Thermal energy meter activation
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
-
- Portata
- Temperatura
- Segnale di uscita
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Portata qp
- 3.5
- Comunicazione
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Modello display
- LCD
- Fluido
- Acqua
- Dimensione valvola
- 25 mm
- Dimensione valvola
- 1 inch