2. Sensori/Contatori
  3. Contatori di energia termica (TEM)

22PE-1UH



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22PE-1UH

22PE-1UH

Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Parti incluse: copertura per modulo di collegamento RJ con morsetto, pozzetto, guscio di isolamento

Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più

Prezzo di listino
1.661,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
A-22PE-A06

A-22PE-A06

Componente a T con pozzetto, DN 50

Prezzo di listino: 87,10 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Pozzetto Acciaio inossidabile, 80 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: 46,90 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: 25,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto

Prezzo di listino: 27,50 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV50F

ZREV50F

Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Prezzo di listino: 91,90 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 429,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: 362,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Sostituzione moduli sensore

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Modulo sensore contatore di energia termica DN 50

Prezzo di listino: 619,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
  • Portata
  • Temperatura
Segnale di uscita
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Portata qp
15
Comunicazione
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Dimensione valvola
50 mm
Dimensione valvola
2 inch

Benvenuti da Belimo Italia

Non sembri trovarti in Italia. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)