BFL230-T/500
Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC 230 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZA12ON-B.1
Inserto perno 12/10 mm senza camme per BFL
Multi-confezione 100 pz.
ZKN1-B.1
Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZKN2-B.1
Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZZN12-B.1
Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
Accessorio elettrico
BKN230-MOD
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 230 V
ZBAT0
Coperchio per BAT (senza termofusibile per temperatura interna al condotto)
ZBAT72
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 65 mm
ZBAT72.1
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.
ZBAT72/9
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 90 mm
ZBAT95
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 65 mm
ZBAT95.1
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.
ZBAT95/9
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 90 mm
ZBAT120
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza della sonda 65 mm
ZBAT120.1
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.
ZBAT140
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza della sonda 65 mm
ZST-BS
Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione
Advantages of motorised fire dampers
I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.
Attuatori per serrande tagliafuoco BFL e BFN
In materia di protezione antincendio potete fare affidamento sulla nuova generazione di attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™. La gamma completa di attuatori Belimo per la motorizzazione di serrande tagliafuoco offre una scelta conveniente, tecnologia innovativa e sicurezza senza compromessi.
Scenari di protezione antincendio
1. Serrande tagliafuoco non motorizzate vs. motorizzate 2. Test di funzionamento periodici 3. Spegnimento notturno e isolamento dei compartimenti 4. Diffusione del fumo in sistemi di ventilazione esterni
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 5 m, 2x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 5 m, 6x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 4 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- Con fermo di posizione
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- <60 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 20 s
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
- Categoria di protezione
- IP54