ZBAT140
Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza della sonda 65 mm
La sostituzione dell'elemento di intervento è consentita solo se effettuata da tecnici qualificati. È necessario tenere conto dei valori specifici indicati nella documentazione delle serrande tagliafuoco.
- Prezzo di listino
- 79,80 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Dettagli
Downloads
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]