Faqja kryesore
0

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    Për te qendra e shkarkimit
  • 0

    Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Aktuatorët
  3. Vëllimi i ndryshueshëm i ajrit

SMV-D3-MOD



Back to product category
SMV-D3-MOD

SMV-D3-MOD

VAV-Compact unit – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 20 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Only available through manufacturers of VAV boxes
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
System integration

Current documents

  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps
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
Available as a free download
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Torque
20 Nm
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Mechanical interface
Universal shaft clamp 10...20 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Mirësevini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)