Faqja kryesore
0

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    Për te qendra e shkarkimit
  • 0

    Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Valvulet
  3. Valvulet flutur

D6100WL



Back to product category
D6100WL

D6100WL

Butterfly valve, 2-way, DN 100, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]
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
2/2 Suitable actuators for Requesting actuators for D6100WL
Configurable
JRCA-BAC-S2-T
Rotary actuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
JRCA-S2-T
Rotary actuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 3-point, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
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
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Worm gear for butterfly valves DN 25...100

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Product videos

    Butterfly valves for control applications

    Belimo's advanced butterfly valve design and the harmonisation of butterfly valve and intelligent actuator result in a control valve with significant advantages.

    Play now Share via email

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Learn more about our new control butterfly valves at the product launch event

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    220 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -20...120°C [-4...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form / linear; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Mirësevini në Belimo Grécia

    Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
    Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
    +30-210 94 00 766
    Regjistrohu në buletinin
    BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)